피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0739.prj},{NB=K0739.3205010X500},{A=0},{D=50},{H=19},{H2=29.0},{SW=14},{L=50},{BELASTUNG=4.0},{GEW=0.1299},{EAN=4059245291892},{NDM=10.0},{TYP=1.0},{TYP1=0.0},{TYP2=1.000},{XA=48.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=11.0},{XE=3.0},{XF=4.0},{XG=20.0},{XH=0.0},{XI=18.0},{XJ=8.0},{XK=6.000},{XL=17.000},{XM=5.000},{XN=0.000},{BESTKIPP=K0739.3205010X50},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{D1=M10},{H1=79},{SW1=5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0739.3205010X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.3205010X50
BESTKIPP
Order No.
K0739.3205010X50
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
C
A
distance
0
mm
D
diameter
50
mm
D1
thread
M10
H
height
19
mm
H1
height
79
mm
H2
height
29.0
mm
SW
width across flats
14
mm
SW1
5
L
Length
50
mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
4.0
kN
GEW
Approx. weight
0.1299
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245291892
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업